Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/20c98b87-5876-4986-afd9-8ddee9be90ec
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
Në dispozicion në SHBA
T&S Brass & Bronze Works
Ndjek
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(6 vlerësime)
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2522-34 Front Trigger, 7/16" Spray Gun
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
ts-brass-111
Familja e produkteve
Mixing Faucets
Grupi i produkteve
Open Hose Reel Assembly
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2011-12-01
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
27.06
Gjerësia (inçet)
12
Thellësisë (inçet)
16
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7245-06&loc_cat=Washdown+Solutions
Udhezime instalimi
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014920-45.PDF
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Kinë
Pesha Net (Lbs)
143
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
T&S Brass & Bronze Works
BP-2712 LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Polished Chrome
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Shkarko