B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03

    B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03

    Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-B-2180
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produktevePre-Rinse Units
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara