Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0fd9357a-5120-4b0c-9a14-42e5dba1c71f
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Rubinet & Miksera
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
Në dispozicion në SHBA
T&S Brass & Bronze Works
Ndjek
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
ts-brass-B-2731
Familja e produkteve
Mixing Faucets
Grupi i produkteve
Manual Faucets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-04-14
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
7.94
Gjerësia (inçet)
10
Thellësisë (inçet)
10.41
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2731&loc_cat=Manual+Faucets
Udhezime instalimi
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-013123-45.PDF
Certifikimet e produkteve
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2731&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Kromit
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Kinë
Pesha Net (Lbs)
4.2
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Shkarko