Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/7f9ba032-e7c8-4491-842f-3938b1ffc95d
Shtëpi
Kategoritë
Pajisje hidraulike
Valvul
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Në dispozicion në SHBA
T&S Brass & Bronze Works
Ndjek
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Discharge Rate: 17.14 GPM max
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
ts-brass-B-3950
Familja e produkteve
Other Plumbing
Grupi i produkteve
Waste Valves
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-04-14
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
5.81
Gjerësia (inçet)
4.44
Thellësisë (inçet)
12.25
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves
Udhezime instalimi
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Certifikimet e produkteve
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Kromit
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Kinë
Pesha Net (Lbs)
4.545
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Pajisje hidraulike - Valvul
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Shkarko