B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-B-0708
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produkteveManual Faucets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)3.38
    • Gjerësia (inçet)2.75
    • Thellësisë (inçet)4.44
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)1.82
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera