B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.10 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-B-0730
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produkteveManual Faucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)1.189
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera