B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-B-7122-C02
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produkteveWashdown Solutions
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)15.38
    • Gjerësia (inçet)6.44
    • Thellësisë (inçet)16.44
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëKinë
    • Pesha Net (Lbs)48
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText