BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-BL-9505-01
    • Familja e produkteveLaboratory Equipment
    • Grupi i produkteveLaboratory Products
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)11.88
    • Gjerësia (inçet)4.06
    • Thellësisë (inçet)7.19
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPVC
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)1.34
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMjekësi - Pajisje laboratorike