EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

Specifikim
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Specifikime teknike
  • Referencë unikeever-art-board-nurikabe-color
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1820
  • Gjerësia (mm)910
  • Thellësia (mm)3
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Të tjera