EVER ART BOARD STONE COLOR
EVER ART BOARD STONE COLOR
EVER ART BOARD STONE COLOR

    EVER ART BOARD STONE COLOR

    This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

    Specifikim
    • 1.EVER ART BOARD

       SIZE:W910×H1820×D3

      STONE COLOR:randomstone-brown|randomstone-white|randomstone-black|tiletranertine|limestone|nutswhite|cafemocha|antiquebrown|oldblack|ooyaisi|rc|rcsugiita|whitemikage|redmikage|whitemarble|sepiamarble|travertine|slate|earthblue

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeever-art-board-stone-color
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-10-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1820
    • Gjerësia (mm)910
    • Thellësia (mm)3
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Të tjera