3-1/2" Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOC
Tamlyn

3-1/2" Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOC

A traditional outside corner without the joints, caulked seams and nail holes that butted 1x4s require.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® 3-1/2″ Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Specifikim
  • ITEM ID:

    XOC12:

    • A: 1" 
    • B: 2"

    XOC35:

    • A: 3-1/2” 
    • B:3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Specifikime teknike
  • Referencë uniketamlyn-022
  • Familja e produkteveExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupi i produkteveOutside Corner
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-03-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e Perdes
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 PërshkrimMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara