Reveal Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCR
Tamlyn

Reveal Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCR

Provides a clean, open inside corner which compliments the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Specifikim
  • ITEM ID:

    XOCR516*

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”

    XOCR716

    • A: 3/8”
    • B:7/16”

    XOCR58*

    • A: 1/2”
    • B: 5/8”

    XOCR34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XOCR1

    • A: 3/8”
    • B: 1”

    XOCR112

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/2”

    XOCR114

    • A: 3/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *Also in Stock in BLACK ANODIZED

Specifikime teknike
  • Referencë uniketamlyn-029
  • Familja e produkteveExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupi i produkteveOutside Corner, Reveal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-03-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e Perdes
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 PërshkrimMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara