Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP
Tamlyn

Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Specifikim
  • ITEM ID:

    XICLP516*

    • A: 3/8”
    • Bl: 3/8”

    XICLP716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    'XICLP34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XICLP1

    • A: 7/16”
    • B: 1”

    XICLP114

    • A: 1”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Specifikime teknike
  • Referencë uniketamlyn-036
  • Familja e produkteveExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupi i produkteveInside Corner, Low Profile, Plank
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-03-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e Perdes
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 PërshkrimMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara