Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Specifikim
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Specifikime teknike
  • Referencë uniketamlyn-037
  • Familja e produkteveExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupi i produkteveInside Corner, Transition, Low Profile
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-03-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e Perdes
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 PërshkrimMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara