The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant

    4.0 nga 5 yje4.0(6 vlerësime)

    Ref A-PT2-FC10
    The Areca H.230 cm in a brown oyster pot #Artificial. Large palm tree with tergal foliage. Wooden trunk. Decorated with grey pebbles. Textured brown pot in Ficonstone D. 36 cm x H. 80 cm

    Specifikim
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikethe-areca-in-a-brown-oyster-pot-artificial
    • Familja e produktevePotted Plants
    • Grupi i produktevePotted plants
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-08-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2300
    • Gjerësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorComposite
    • Materiali dytësorPolyester
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Artwork Brendshme & Dekorimi
    • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimArtificial trees
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
    Produkte të ngjashme