Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0 nga 5 yje3.0(6 vlerësime)

    Ref A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Black Divider H. 100 cm #Artificial. A composition of asparagus, rosemary, ferns, and hoyas in recyclable PE.. Decorated with pine bark.. Black planter in Fiberstone L. 80 cm x W. 25 cm x H. 80 cm.

    Specifikim
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Specifikime teknike
    • Referencë unikethe-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • Familja e produktevePotted Plants
    • Grupi i produktevePotted plants
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-08-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)250
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorComposite
    • Materiali dytësorPolyester
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Artwork Brendshme & Dekorimi
    • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimArtificial plants

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
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
    Produkte të ngjashme