The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant
Tanaman

The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant

4.8 nga 5 yje4.8(8 vlerësime)

Ref A-PT15-FC15
The Zamia (H.130 cm) assembled in a round terracotta pot, in Ficonstone (D. 40 cm x H. 44 cm). The pot is finished in topsoil.

This plant can be fireproofed with a french certificate.

Specifikim
  • A pretty, round pot with a wavy effect is home to a plant with rigid stems and small, rounded leaves.

Specifikime teknike
  • Referencë unikethe-zamia-in-a-terracotta-pot-artificial
  • Familja e produktevePotted Plants
  • Grupi i produktevePotted plants
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-08-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1300
  • Gjerësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorComposite
  • Materiali dytësorPolyester
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Artwork Brendshme & Dekorimi
  • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
  • Uniclass 2015 PërshkrimArtificial plants

Rajoni i disponueshëm

Europe
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
Produkte të ngjashme