Water heater-Tankless CE Series 144kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CE Series 144kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series
Specifikime teknike
  • Referencë unikewater_heater-tankless-ce_series_144-Optional-NEMA-4
  • Familja e produkteveInstantaneous Water Heaters
  • Grupi i produkteveCE Series Electronic
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-02-16
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji
  • IFC classificationNgrohëse elektrike
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 PërshkrimElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11
  • OmniClass TitleInstantaneous Hot Water Heaters