Countertop
Countertop
    Tantum

    Countertop

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCountertop_d60
    • Familja e produkteveTantum
    • Grupi i produkteveKitchen
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30
    • Thellësia (mm)600
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlywood
    • Materiali dytësorLaminat
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
    • IFC classificationMobilje
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
    • OmniClass Number23-21 19 17 11
    • OmniClass TitleCasework Component Cabinets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Norvegji
    Suedi