Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Të arkivuara

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Specifikime teknike
    • Referencë unikecatnic-ang
    • Familja e produkteveLintels
    • Grupi i produkteveCatnic
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-08-11
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Rreze & Harqe
    • IFC classificationAnëtar strukturor
    • Emrin UNSPSCSteel beams
    • UNSPSC code30101704
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_48
    • Uniclass 2015 PërshkrimLintels
    • OmniClass Number23-13 21 25 11
    • OmniClass TitleLintels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls