DHT Orientable nozzle diffuser

DHT Orientable nozzle diffuser

High-induction adjustable conical nozzle diffuser with direct duct mounting and EPDM sealing gasket. The central body can be easily adjusted or rotated 180° for maximum throw. – INSTALLATION HEIGHT: up to 25/30m – APPLICATION: cooling and heating for wide areas
Specifikim
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Pickled Steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDHT
  • Familja e produkteveDiffusion
  • Grupi i produkteveDHT
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-12
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Air Diffusers

Rajoni i disponueshëm

Europe
Åland Islands
Andorra
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
Jersey
Kroacia
Letoni
Liechtenstein
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monaco
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë