R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel
Tecnivial

R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel

Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Specifikim
  • According to EN-12899:1 standard. 3,62 kg (60cm) 8,13 kg(90cm) 14,44 kg (120cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
Specifikime teknike
  • Referencë uniker-402-roundabout-road-sign-galvanized-steel
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-01
  • Numri i botimit1
  • Thellësia (mm)1.8
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectTabel signalizuese - Të gjitha