R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    Specifikim
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Specifikime teknike
    • Referencë uniker-502-road-sign
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-08-01
    • Numri i botimit1
    • Thellësia (mm)1.8
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFibreglass reinforced polymer composite
    • Materiali dytësorPolyester resin
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectTabel signalizuese - Të gjitha
    • Kodi ETIMEC003588
    • Emri ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CodePr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 PërshkrimRoad traffic signs
    • OmniClass Number23-39 11 15 17
    • OmniClass TitleTraffic Signals