Flake DB

Flake DB

Tennant Flake DB (Double Broadcast) is a four layer system with two layers of a vinyl decorative flake broadcast, that covers the entire floor. This UV-resistant system is available in either a gloss or satin finish. Choose from a wide variety of textures, solid flake and flake blend color options.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeflake-db
  • Familja e produkteveFlooring Systems
  • Grupi i produkteveTennant Flake
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-13
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Veshje mbrojtëse
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 PërshkrimProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Flooring
  • OmniClass Number23-15 21 13 23
  • OmniClass TitleCoatings for Concrete and Masonry

Rajoni i disponueshëm

North America South America