Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Të arkivuara

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Specifikim
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikepiterak-slim-25
    • Familja e produkteveFacade
    • Grupi i produkteverainscreen cladding
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-03-27
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)264
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)30
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)21.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja
    • IFC classificationMuri i perdeve
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 PërshkrimClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTerracotta Wall Panels
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls