THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water

    THTC Carpet Tile Water

    Carpet tiles (Carpet Tiles) designed to suit all areas of use. sheet Good protection against dirt Protects against scratches and mold Easy to install and maintain, has a soft touch surface. Unlike the hard surface of tile floors or cement floors, carpet tiles have a backing that is designed to cushion and absorb force well, so it is suitable for offices, etc. Users can design carpet laying patterns as needed. Or you can place the carpet according to the indicated arrows as well. Use carpet fibers made from polypropylene synthetic fibers. (Polypropylene or PP) and the bottom sheet structure from PVC.
    Specifikim
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size : 50 x 50 cm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTHTC_Carpet-Tile_Water
    • Familja e produkteveCarpet
    • Grupi i produkteveTile
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)40
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    • Materiali dytësorPVC
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Qilim
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Armeni
    Azerbaixhan
    Bangladesh
    Brunei
    Butan
    Filipinet
    Gjeorgji
    Hong Kong
    Indi
    Indonezi
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Japoni
    Kamboxhi
    Kazahstan
    Kinë
    Kirgistan
    Korea e jugut
    Korea e Veriut
    Krishtlindje Island
    Laos
    Macau
    Malazi
    Maldives
    Mongoli
    Myanmar (Burma)
    Neoal
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajlandë
    Taxhikistan
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit