THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ

    THTC Floor SPC mAQ

    "Artificial wood Mini Aquawood is a wood floor that is 100% waterproof, termite-proof, fire-retardant, durable in all conditions, and protects from water damage. Get 100% protection from heat from lights and UV light from the sun. Do not use materials that destroy nature. Strong facial skin Prevents slipping and falling, can be used as interior flooring, installed with laminated wood, 10 year warranty, easy to maintain. Suitable for installation in condos. Bedroom, living room, balcony office building Without having to worry about water problems anymore."
    Specifikim
    • "Stone Plastic Composite (SPC) Product details – Product name: Stone Plastic Composite (SPC) – There are 5 shades and patterns to choose from. – Usage characteristics: Suitable for installing floor work in houses and condos that are in areas with humidity. – Outstanding features: 100% waterproof, termite proof, easy to install with click-lock system. – Thickness 4 mm. Width 180 mm. Length 1218 mm. – Price 480 per square meter (product sold per box)"
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTHTC_Floor-SPC_mAQ
    • Familja e produkteveWood Floor
    • Grupi i produkteveSPC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1218
    • Gjerësia (mm)180
    • Thellësia (mm)4
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)1.87
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Armeni
    Azerbaixhan
    Bangladesh
    Brunei
    Butan
    Filipinet
    Gjeorgji
    Hong Kong
    Indi
    Indonezi
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Japoni
    Kamboxhi
    Kazahstan
    Kinë
    Kirgistan
    Korea e jugut
    Korea e Veriut
    Krishtlindje Island
    Laos
    Macau
    Malazi
    Maldives
    Mongoli
    Myanmar (Burma)
    Neoal
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajlandë
    Taxhikistan
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit