THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK

    THTC Floor Wood OAK

    "Engineered wood flooring It is a production that combines the beauty of real wood and produced from Standardized technology The wood used is real oak. It is grown mainly in the Americas. North that is strong and very durable. Oak wood is detailed. It is a wood that is resistant to Changes in symptoms and is resistant to insect bites, therefore suitable with hot and humid weather like Thailand In addition, the engineered oak wood structure has undergone Standard drying and compressed with termite protection solution Makes it guaranteed that termites and moths are not Destroys wood for 5 years"
    Specifikim
    • Engineered wood flooring Product details – Product name: Engineered oak wood – There are 5 color patterns to choose from. – Usage characteristics: suitable for office flooring shop interior decoration – Distinctive features: There are several installation methods. Easy to clean – Thickness : 12 mm. – Size: 1.2×125.910 mm. – Packing: 2.275 sq m./box, 20 pieces/box
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTHTC_Floor-Wood_OAK
    • Familja e produkteveWood Floor
    • Grupi i produkteveWood
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)910
    • Gjerësia (mm)120
    • Thellësia (mm)12
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.91
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Armeni
    Azerbaixhan
    Bangladesh
    Brunei
    Butan
    Filipinet
    Gjeorgji
    Hong Kong
    Indi
    Indonezi
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Japoni
    Kamboxhi
    Kazahstan
    Kinë
    Kirgistan
    Korea e jugut
    Korea e Veriut
    Krishtlindje Island
    Laos
    Macau
    Malazi
    Maldives
    Mongoli
    Myanmar (Burma)
    Neoal
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajlandë
    Taxhikistan
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit