TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar

    TSL-GR45 Hinged grab bar

    his high quality DDA-compliant hinged single-arm grab bar in AISI304 stainless steel is an ideal support device for commercial washrooms. Weighing 6kg, it has been rigorously tested and features an easy-to-use slow-fall mechanism. A sturdy and durable locking mechanism securely holds the bar in either a vertical or horizontal position, making this dropdown Doc M grab bar both versatile and safe for public washrooms. Its minimalist aesthetic, clean lines, concealed fixings and concealed flushplate make it an attractive addition to the contemporary washspace™.
    Specifikim
    • Weight 6.0Kg 

      Stainless steel grade 304

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTSL-GR45
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)785
    • Thellësia (mm)144
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit