peak traffic: victoria [ASME, US standard] 30°

peak traffic: victoria [ASME, US standard] 30°

The escalator for extended travel and high-traffic areas.

victoria stands for high performance, steps ahead of the rest. Thanks to a unique technology, this escalator bridges conveyance heights of up to 246' (75m) and meets the highest standards in all environments – indoors and out. As the market leader in traffic installations, victoria also features an innovative safety concept, optimum ride comfort and economical energy-saving systems running up to 24h/day. Individual weather packages guarantee trouble-free operation and ensure lasting value, for instance with standard profiles and bases made of stainless steel, or the use of a direct handrail.

Specifikim
  • BASIC PRODUCT SPECS
    Step width: 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
    Inclination: 30,0° (27.3°)
    Rise max: 82' (25m) (up to 246'(75m) with project specific solutions).
    Rise min: 6,56* (2.5m)
    Flat steps: 2, 3 or 4 as standard.
    Max Rise w/o intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m)  @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

    BASIC DESIGN OPTIONS
    Balustrades: Metal | Robust (Glass)
    Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
    BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
    ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
    Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

    ENERGY SAVING OPTIONS
    Star Delta | Smart Frequency Converter | Stop&Go

Specifikime teknike
  • Referencë unikevictoria_asme-30
  • Familja e produktevePeak Traffic Escalator
  • Grupi i produktevevictoria escalator
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-21
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Shkallë
  • IFC classificationElement i Transportit
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_20_62_28
  • Uniclass 2015 PërshkrimEscalator systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEscalators
  • OmniClass Number23-23 11 13
  • OmniClass TitleEscalators
  • CSI UniFormat II CodeD1020
  • CSI UniFormat II TitleEscalators & Moving Walks

Rajoni i disponueshëm

North America Oceania
Kanadë
Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit