Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
    Tom Dixon
    Të arkivuara

    Bell Portable LED

    Taking its name from a classic dome shape, Bell is an exercise in reductionism. The hyper-polished surface allows Bell to take on the tone and characteristics of its surroundings while a concealed diffuser produces its soft lighting. Bell Portable LED offers up to 9 hours of battery life.
    Specifikim
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Specifikime teknike
    • Referencë unikebell-portable-led
    • Familja e produkteveTom Dixon
    • Grupi i produktevePortable Lighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-09-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)280
    • Gjerësia (mm)190
    • Thellësia (mm)280
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)1.36
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 PërshkrimFree standing luminaires