Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
    Tom Dixon
    Të arkivuara

    Melt Portable LED

    Melt Portable LED expands the collection, offering the same mesmerizing hot-blown glass effect within a portable design. Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. Melt Portable LED is available in a wide range of finishes and offers up to 10 hours of battery life.
    Specifikim
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Specifikime teknike
    • Referencë unikemelt-portable-led
    • Familja e produkteveTom Dixon
    • Grupi i produktevePortable Lighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-09-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)280
    • Gjerësia (mm)130
    • Thellësia (mm)130
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPET
    • Materiali dytësorABS
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)0.45
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 PërshkrimFree standing luminaires