Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
    Tomra

    Back Room EASYPAC - Along

    EasyPac™ comes in three main layouts, all of which provide a complete backroom solution for sorting, transport, compaction and accumulation of empty beverage containers. Half and full pallets can be mixed in one single system based on the volumes of each container type, to minimize the time spent on bin emptying.

    EasyPac's full-bin sensor prevents the bins from overfilling. When a bin is full or during emptying, EasyPac's re-routing function can divert containers to an alternative bin, to keep the system running and assure high up-time.

    The system can also handle packaging of various forms and shapes — allowing the opportunity to take back other types of empty packaging should the need arise in the future. The EasyPac™ system is also easily expandable if the return volume at your store increases.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeback-room-easypac-along
    • Familja e produkteveReverse Vending
    • Grupi i produkteveBackroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1800
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)1400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)260
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Mbeturinat & Riciklimi
    • IFC classificationObjekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReverse Vending Machines
    • OmniClass Number23-27 59 00
    • OmniClass TitleRecycling Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe North America Asia
    Andorrë
    Anguilë
    Japoni
    Austri
    Antigua dhe Barbuda
    Kinë
    Belgjikë
    Arubë
    Korea e jugut
    Bjellorusi
    Bahamas
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Barbados
    Bulgari
    Belizë
    Danimarkë
    Bermude
    Estoni
    Dominikë
    Finlandë
    Granadë
    Francë
    Grenlandë
    Gërnzi
    Guadelupë
    Gjermani
    Guatemalë
    Gjibraltar
    Haiti
    Greqi
    Honduras
    Holandë
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Hungari
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Irlandë
    Ishujt Kajman
    Ishujt Alandë
    Kanadë
    Ishujt Faroe
    Karaibe Holandë
    Ishulli i Njeriut
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Islandë
    Kosta Rika
    Itali
    Kubë
    Kroacia
    Kuraçao
    Letoni
    Martinikë
    Lihtenshtajn
    Meksikë
    Lituani
    Montserat
    Luksemburg
    Nikaragua
    Mali i Zi
    Panama
    Maltë
    Porto Riko
    Maqedonia e Veriut
    Republika Domenikane
    Mbretëria e Bashkuar
    Salvador
    Moldovë
    Sen-Bartelemi
    Monako
    Shën Kitts dhe Nevis
    Norvegji
    Shën Lucia
    Poloni
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Portugali
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Qipro
    Shtetet e Bashkuara
    Qyteti i Vatikanit
    Sint-Marten
    Republika Çeke
    Trinidad dhe Tobago
    Rumani
    Turks dhe Caicos Islands
    San-Marino
    Xhamaika
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër