T-70 Dual Rear Unload
Tomra

T-70 Dual Rear Unload

sadf

Specifikime teknike
  • Referencë unikeinpac-t70-dual-rear-unload
  • Familja e produkteveReverse Vending
  • Grupi i produkteveInPac
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1797
  • Gjerësia (mm)1293
  • Thellësia (mm)1040
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
  • Weight Net (kg)390
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Mbeturinat & Riciklimi
  • IFC classificationObjekt
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReverse Vending Machines
  • OmniClass Number23-27 59 00
  • OmniClass TitleRecycling Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe North America Asia
Andorrë
Anguilë
Japoni
Austri
Antigua dhe Barbuda
Kinë
Belgjikë
Arubë
Korea e jugut
Bjellorusi
Bahamas
Bosnjë dhe Hercegovinë
Barbados
Bulgari
Belizë
Danimarkë
Bermude
Estoni
Dominikë
Finlandë
Granadë
Francë
Grenlandë
Gërnzi
Guadelupë
Gjermani
Guatemalë
Gjibraltar
Haiti
Greqi
Honduras
Holandë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Hungari
Ishujt e Virgjër të SHBA
Irlandë
Ishujt Kajman
Ishujt Alandë
Kanadë
Ishujt Faroe
Karaibe Holandë
Ishulli i Njeriut
Kolektiviteti i Shën Martinit
Islandë
Kosta Rika
Itali
Kubë
Kroacia
Kuraçao
Letoni
Martinikë
Lihtenshtajn
Meksikë
Lituani
Montserat
Luksemburg
Nikaragua
Mali i Zi
Panama
Maltë
Porto Riko
Maqedonia e Veriut
Republika Domenikane
Mbretëria e Bashkuar
Salvador
Moldovë
Sen-Bartelemi
Monako
Shën Kitts dhe Nevis
Norvegji
Shën Lucia
Poloni
Shën Pierre dhe Miquelon
Portugali
Shën Vincent dhe Grenadinet
Qipro
Shtetet e Bashkuara
Qyteti i Vatikanit
Sint-Marten
Republika Çeke
Trinidad dhe Tobago
Rumani
Turks dhe Caicos Islands
San-Marino
Xhamaika
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër