T-90 Wall Mount
T-90 Wall Mount
    Tomra

    T-90 Wall Mount

    T-90 is specially developed for stores requiring a fast and intuitive reverse vending machine, with high storage capacity built in. TOMRA’s all-in-one InPac machines are the ideal solution for stores needing a space-efficient reverse vending machine. The machine has built-in compaction and accumulation and can be configured to handle non-refillable glass, PET or cans (or a combination).

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeinpac-t90-wall-mount
    • Familja e produkteveReverse Vending
    • Grupi i produkteveInPac
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-02-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1773
    • Gjerësia (mm)1878
    • Thellësia (mm)1454
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)525
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Mbeturinat & Riciklimi
    • IFC classificationObjekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReverse Vending Machines
    • OmniClass Number23-27 59 00
    • OmniClass TitleRecycling Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe North America Asia