MultiPac 2 Right
Tomra

MultiPac 2 Right

T-9 and MultiPac together make a perfect fit for medium- to high-volume stores seeking to take advantage of TOMRA Flow TechnologyTM and the high capacity and uptime the MultiPac backroom offers. As a system, the combination of the two solutions ensures convenience, customer satisfaction and system integrity.

Specifikime teknike
  • Referencë unikemultipac-2-right
  • Familja e produkteveReverse Vending
  • Grupi i produkteveBackroom
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1800
  • Gjerësia (mm)1400
  • Thellësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)390
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Mbeturinat & Riciklimi
  • IFC classificationObjekt
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReverse Vending Machines
  • OmniClass Number23-27 59 00
  • OmniClass TitleRecycling Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe North America Asia