Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E
TOSHIBA

Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E

The new modern design panel makes it elegant and unobtrusive. It suits all standard 600x600 grid ceilings thanks to a particularly compact and thin chassis. M-code models are compatible with R410A and R32 refrigerants for Multisplits CDU’s.
Specifikim
  • Low environmental impact with R32 refrigerant gas (GWP 675) with R410 refrigerant gas Low weight and dimensions Fan adjustment customisable to individual requirements Wireless remote control (optional) Motion sensor (optional)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCassetta-compatta-ras-10-13-16
  • Familja e produkteveHVAC - Residential: air to air
  • Grupi i produkteveIndoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)256
  • Gjerësia (mm)575
  • Thellësia (mm)575
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe
Itali

Produkte të ngjashme

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText