Estia R32 wall mounted (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 wall mounted (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeEstia-R32-a-parete-40-60_unita-esterna
  • Familja e produkteveHVAC - Residential: air to water
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-04-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)630
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)42
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe
Itali
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit