Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
TOSHIBA

Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeEstia5-R410a-80-140_unita-interna
  • Familja e produkteveHVAC - Residential: air to water
  • Grupi i produkteveIndoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-04-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)890
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)63
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe
Itali

Produkte të ngjashme

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText