Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E

The Multisplit R32 outdoor unit is equipped with DC Hybrid Inverter technology. The Twin-Rotary compressor ensures the efficiency of the unit and a wide field of velcoità. The fan ensures high operating efficicneza while reducing the consumption of the electric motor. Excellent partial load management. Wide operating spectrum: -10 ºC to +46 ºC in cooling and -20 ºC to +24 ºC in heating. SEER up to 6.9. Scop up to 4.6. 7 sizes available: from 3.3 kW to 10 kW in cooling and from 4 kW to 12 kW in heating. Compatible with 8 different families of indoor units. Air conditioning of at least 2 rooms up to a maximum of 5 rooms.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeMultisplit-r32-ras-18
  • Familja e produkteveHVAC - Residential: air to air
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)630
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)46
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe
Itali

Produkte të ngjashme

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit