Seiya (Outdoor unit) RAS- 05 07 10 13 J2AVG-E
TOSHIBA

Seiya (Outdoor unit) RAS- 05 07 10 13 J2AVG-E

The range of the Seiya unit consists of 7 sizes, from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating, designed to provide the ideal climate throughout the year for any type of environment. The Seiya are equipped with DC Rotary compressors, except size 24 which has a DC Twin Rotary compressor; performance is high with SEER up to 6.1 and SCOP up to 4. In cooling, the units reach energy class A++ ; in heating, instead, from size 5 to 16 are classified in A++ and from size 18 to 24 in A+. The operating range is wide and ensures maximum comfort by operating from -15 C in heating up to +46 C in cooling. The Silent function reduces the sound power level of the external unit by reducing the noise pollution gen
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSeiya-ras-5-7-10-13
  • Familja e produkteveHVAC - Residential: air to air
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)987
  • Thellësia (mm)210
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)11
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir conditioning
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe
Itali
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit