Duofit In-Wall Tank System 1.6 GPF & .09 GPF - Copper Supply

Duofit In-Wall Tank System 1.6 GPF & .09 GPF - Copper Supply

In-Wall Tank System with Dual-Max® Flushing System
Specifikim
  • Dual-Max flushing system

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper Supply Line

    1.6 GPF / 6.0 LPF & .09 GPF / 3.4 LPF. Avg Flush 1.28 GPF

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,

    residential

    #01

    Cotton

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,
Specifikime teknike
  • Referencë unikeWT171M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-16-09
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-09-09
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti

Rajoni i disponueshëm

South America North America
Argjentinë
Meksikë
Bolivi
Shtetet e Bashkuara
Brazil
Ekuador
Guiana franceze
Guyana
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Kili
Kolumbi
Paraguaj
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit