EcoPower® High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.28 GPF (V.B. Set)

EcoPower® High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.28 GPF (V.B. Set)

The water-powered turbine in the EcoPower flush valve charges the power supply during usage and provides maximum performance in even the most demanding, high-traffic commercial spaces. A special version of this flush valve works with reclaimed water systems.
Specifikim
  • 1.28 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Self-cleaning piston valve with 360° filter screen

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time to prevent ghost flushing

    For toilet with 1-1/2" top spud inlet

    Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set

    ADA compliant

    Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)

    EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)

    See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters

    EcoPower, Flush Valve, WaterSense, Calgreen,

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, Flush Valve, WaterSense, Calgreen,
Specifikime teknike
  • Referencë unikeTET1LA32-ecopower-high-efficiency-toilet-flush-valve-128-gpf-vb-set
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-09-09
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul

Rajoni i disponueshëm

South America North America
Argjentinë
Meksikë
Bolivi
Shtetet e Bashkuara
Brazil
Ekuador
Guiana franceze
Guyana
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Kili
Kolumbi
Paraguaj
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit