Trespa® Meteon® Metallics M0561 Urban Brown- Satin Exterior panels / cladding
Trespa

Trespa® Meteon® Metallics M0561 Urban Brown- Satin Exterior panels / cladding

Decorative high-pressure compact laminates in various thicknesses for outdoor applications. Sheets consisting of layers of natural fibres (paper and/or wood) impregnated with thermosetting resins and surface layer(s) on one or both sides, having decorative colours or designs.

A transparent topcoat is added to the surface layer(s) and cured by Trespa’s unique in-house technology Electron Beam Curing (EBC), to enhance weather and light protecting properties.

These components are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous closed material with increased density and integral decorative surface.

Specifikim
  • Trespa® Meteon® – Premium Exterior Facade PanelsOffers compelling aesthetics with a wide range of colours, textures and finishes.Designed for durability, resisting harsh weather, UV exposure, and impact.Ideal for ventilated façade systems, balconies, and sunblind solutions.Available in collections like Lumen, Metallics, Focus, Naturals, Wood Decors, and Uni Colours.Easy to maintain and colour-stable surfaces.

    Satin

    Featuring a slight lustre, this highly usable finish has a subtle eggshell quality that imparts a warm effect.

Specifikime teknike
  • Referencë uniketrespa-meteon-metallics-m0561-urban-brown-satin-13820
  • Familja e produkteveExterior panels
  • Grupi i produkteveTrespa® Meteon® Metallics
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-10
  • Numri i botimit1
Lidhje
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania North America
Andorra
Arabia Saudite
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Aruba
Austri
Emiratet e Bashkuara Arabe
Algjeri
Brazil
Zelanda e Re
Guatemala
Belgjikë
Gjeorgji
Angolë
Ekuador
Kanadë
Bosnjë dhe Hercegovinë
Indi
Gana
Kili
Meksikë
Bulgari
Indonezi
Libi
Kolumbi
Panama
Danimarkë
Izrael
Marok
Peru
Shtetet e Bashkuara
Estoni
Jordan
Tunizi
Suriname
Finlandë
Kazahstan
Venezuela
Francë
Korea e jugut
Gjermani
Kuveit
Gjibraltar
Liban
Greqi
Macau
Holandë
Qatar
Hungari
Singapore
Irlandë
Turqi
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lituani
Luksemburg
Maltë
Mbretëria e Bashkuar
Monaco
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Republika Çeke
Rumani
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Switzerland
Ukrainë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit