Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T0748 Mid Greige- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T0748 Mid Greige- Crystal Matt Interior panels

Decorative high-pressure compact laminates of thickness of 16 mm and 20 mm for interior scientific surface solutions. Sheets consisting of layers of wood-based fibres impregnated with lignin-based thermosetting resin and surface layer(s) on one or both sides, having decorative colours or designs.

A transparent topcoat is added to the surface layer(s) and cured by Trespa’s unique in-house technology Electron Beam Curing (EBC).

These components are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous closed material with increased density and integral decorative surface.

Specifikim
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Specifikime teknike
  • Referencë uniketrespa-toplab-plus-align-uni-colours-t0748-mid-greige-crystal-matt-14259
  • Familja e produkteveInterior panels
  • Grupi i produkteveTrespa® Toplab® Plus Align Uni Colours
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-09-16
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit