Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19

    Constela 19

    BREATHTAKINGLY ATTRACTIVE AND INTELLIGENTLY CONFIGURED

    Decorative, modular LED light column system

    Specifikim
    • TECHNICAL DATA

      Light distributionAsymmetric wide distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Spotlightrotationally symmetric narrow distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Electrical versionETDD and SLR
      Installation height4 m to 7 m
      Intermediate elements0,5 m / 1m / 2m
      Luminous fluxup to 5.100 lm
      Energy efficiencyup to 118 lm/W
      Lumen options2.000 lm - 5.100 lm
      Service life100.000 h CLO
      Colour rendering/temperatures730, 740
      Connected load20 W - 43 W
      Protection ratingIP65 / SK II"
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCS_19
    • Familja e produkteveOutdoor lighting
    • Grupi i produktevePillar luminaires
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-12-01
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC000062
    • Emri ETIMLuminaire for streets and places

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe