300ES Series Curtainwall/Ribbon Window
Tubelite

300ES Series Curtainwall/Ribbon Window

Tubelite 300ES Series Curtainwall Framing is designed for superior thermal performance using Therml=Block insulbar technology. Thermal construction (Uc) is reduced to 0.46 and Condensation Resistance (CRF) is increased to 72. 1" thick insulating glass can be installed from the building interior or exterior. Separate interior and exterior frame members allow different finishes on each. The exterior face has a 2-1/4" sightline. Overall system depth is 6". 300ES is ideal for curtainwall applications up to 4 stories tall and offered reduced field installation time and expense.
Specifikime teknike
  • Referencë unike2548-126
  • Familja e produkteveWalls
  • Grupi i produkteveCurtain Walls
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-04-06
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e Perdes

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit