ClassicLine - Grate - Design: Anniversario

ClassicLine - Grate - Design: Anniversario

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

To ensure a snug fit, the grating is placed on a countersunk bearing inside the frame

Specifikim
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Specifikime teknike
  • Referencë unike1606
  • Familja e produkteveLinear drain
  • Grupi i produkteveGratings
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-01-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • IFC classificationRregullimi i rrjedhës
  • Emrin UNSPSCPlumbing adapters
  • UNSPSC code40141719
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 PërshkrimDrainage equipment
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Mbretëria e Bashkuar
Norvegji
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit