Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section

4.7 nga 5 yje4.7(6 vlerësime)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Specifikim
  • Width 765 mm
Specifikime teknike
  • Referencë unike300471
  • Familja e produkteveEquipment
  • Grupi i produkteveWallbars
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2475
  • Gjerësia (mm)765
  • Thellësia (mm)185
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPishë
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)11
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSport & Rekreacion - Të tjera
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSports equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText