Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Backward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Backward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Backward hoisted

    Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Supplied with a timber backboard as standard. Upgradeable to acrylic backboards, as illustrated. Supplied with heavy duty rings as standard. Upgradeable to a pressure-release flexring. Also available in a height-adjustable version Installed height up to 7.6 from floor. Note - options are available for higher fixing heights. Supporting steelwork and electrical supply required. Please contact us to discuss your requirements.
    Specifikim
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Specifikime teknike
    • Referencë unike606741b
    • Familja e produkteveBasket
    • Grupi i produkteveRoof Hinged
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-08-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)5280
    • Gjerësia (mm)2700
    • Thellësia (mm)4700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPlywood
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)190
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSport & Rekreacion - Portën & Rrjetë
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBasketball Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër